Pubblica i tuoi prodotti
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico737152
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)287
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)720
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America