Pubblica i tuoi prodotti
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico740300
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin tap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)123
    • Larghezza (mm)49
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)622
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America