Pubblica i tuoi prodotti
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico74250015
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)133
    • Larghezza (mm)59.25
    • Profondità (mm)157
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1113
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010938
    • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America
    Australia
    Irlanda
    Isole Vergini britanniche
    Nuova Zelanda
    Regno Unito