Pubblica i tuoi prodotti
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico794050
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)49
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1541
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America