Pubblica i tuoi prodotti
G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Single hole deck-mounted mixer with:

- valve head with control knobs.

- F3/8" flexible connectors and non-return valves.

- reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts.

White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG6633
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPre-rinse sets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1229
  • Larghezza (mm)155
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.41
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America