Pubblica i tuoi prodotti
Cancello pieghevole Jet-Gate
Cancello pieghevole Jet-Gate
    Demex AB

    Cancello pieghevole Jet-Gate

    Jet-Gate è un cancello a libro motorizzato progettato per mettere in sicurezza ingressi fino a 8 metri di larghezza. Funzionamento ultraveloce: velocità di apertura regolabile da 300 a 1200 mm/sec Utilizzo frequente: in grado di aprire e chiudere più volte all'ora Design salvaspazio: richiede uno spazio minimo per il movimento delle ante Componenti certificati: realizzato con componenti standard approvati Nessun portale aereo: ideale per aree con veicoli di grandi dimensioni Nessun binario a terra: nessuna rotaia nel vialetto, il che lo rende adatto a veicoli pesanti e per lo sgombero neve Sistema a braccio articolato: garantisce un'apertura e una chiusura rapide e affidabili, anche in aree con forte copertura nevosa Funzionamento completamente automatico 5 anni di garanzia
    Voce di capitolato
    • JETGATE DESIGN

      Design svedese

      Struttura del telaio: 80x60 mm

      Profilo 25x25 mm

      Pali 180x180 mm

      Realizzato in robusto acciaio zincato GALV FE o verniciato in diversi colori

      Disponibile con tre file di filo spinato nella parte superiore per assomigliare a una recinzione e soddisfare i requisiti assicurativi, oppure senza, a seconda delle esigenze

      VERSIONE STANDARD

      Motorizzato

      Design a sbalzo

      Altezza di sbalzo 2000 mm + 3 file di filo spinato nella parte superiore

      Larghezza standard per cancello doppio 4000-8000 mm.

      Il cancello può essere fornito in versione singola o doppia. disegni.

      FOTOCELLULA/Anelli

      Strisce di sicurezza

      Magnetico

      Lucchetto a codice

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJet-Gate-Folding-Gate
    • Famiglia di prodottoGates
    • Gruppo di famigliaFolding gates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-03
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Cancelli

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText