Pubblica i tuoi prodotti
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    High efficiency

    The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-bike-file-wall
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (10)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (6)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (6)