Pubblica i tuoi prodotti
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP

    LIGHTBOOK - WALL LAMP

    A minimalist silhouette, curved and soft, this wall light is both discreet and elegant.

    Designed to be plugged into a single socket, the Lightbook wall lamp can be mounted on a wall, against a headboard or and provides a soft, white fabric shade and a graphic touch with its black trim.

    This contemporary wall light with its sleek design is ideal for narrow spaces or for those who want a little delicate secondary lighting to complement their decor or lighting scheme.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 21 x l. 10 x H. 14 cm / L. 8.3’’ x l. 3.9’’ x H. 5.5’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolightbook-wall-lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)210
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America