Pubblica i tuoi prodotti
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    A minimalist silhouette, curved and soft, this wall light is both discreet and elegant.

    Designed to be plugged into a single socket, the Grand Lightbook wall lamp can be mounted on a wall, against a headboard or straddled and provides soft light with its white diffusing fabric shade with black borders.

    This contemporary wall light with its sleek design is ideal for narrow spaces or for those who want a little delicate secondary lighting to complement their decor or lighting scheme.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolightbook-wall-lamp-grand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America