Pubblica i tuoi prodotti
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    The Moon wall lamp brings a touch of softness to any room. Its circular lampshade and undulating volume create a diffusing disc of light, making it ideal for use in circulation areas or at the head of a bed.

    Voce di capitolato
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.15.5 x H. 55cm / L. 13.8” x l. 6.1” x H. 21.7”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomoon-suspended-wall-lamp-small
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America