Pubblica i tuoi prodotti
Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox
Dimplex
Archiviato

Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox

  • The 30" plug-in electric firebox offers a 120 volt plug-in firebox with thermostat controlled fan-forced heat.
  • The pulsating embers and LED inner glow logs molded from real wood logs for incredible realism with patented electric flame technology.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Product Details

    Firebox: Log Set

    Plug-in/Built-in Type: Plug-in

    Volts: 120

    Wattage: 1,500

    Amps: 12.5

    BTUs: 5,120

    Remote: Multi-function remote

    Trim: Clean, self-trimming design – no separate trim required.

    Installation: Surface-mount

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDimplex-DF3015-30-Inch-Electric-Firebox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Nome UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
  • Codice UNSPSC39
  • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numero OmniClass23-19 17 11
  • Titolo OmniClassElectric Fireplace