Pubblica i tuoi prodotti
PALISADE GRANDE
DITON

PALISADE GRANDE

Sickle-shaped concrete taller landscape edging can be used for outdoor works such as building a patio or tiled areas. Its interesting look makes it a great decoration for parks or elaborate gardens. It goes perfectly with rounded elements buildings. The product lines of sickle-shaped edgings, CORTO and GRANDE, form an incredible contrasting look next to any turf; it is greatly valued with various landscaping works.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopalisade_grande
  • Famiglia di prodottoPalisades
  • Gruppo di famigliaPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFencing
  • Codice UNSPSC301520