Pubblica i tuoi prodotti
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodoor-closer-ts-73v
  • Famiglia di prodottoOpening & Closing
  • Gruppo di famigliaDoor Closer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC003172
  • Nome ETIMDoor closer
  • Numero OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Titolo OmniClassDoor Closers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania