Pubblica i tuoi prodotti
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokerberos_TPB-S03
  • Famiglia di prodottoEntrance
  • Gruppo di famigliaSpecial Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)488
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania