Pubblica i tuoi prodotti
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13715811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
      • 133 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 180 mm
      • height up to aerator 128 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x 1/2" x 1/2" x 400mm high pressure hose

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13715811
    • Famiglia di prodottoCYO
    • Gruppo di famigliaCYO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.97
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets