Pubblica i tuoi prodotti
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessories is needed 3508597090 Concealed wall elbow

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13805811
    • Famiglia di prodottoCYO
    • Gruppo di famigliaCYO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets