Pubblica i tuoi prodotti
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
26413360 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413360 Madison Shower set without hand shower

    Madison Shower set without hand shower
    Voce di capitolato
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 28002978-00 Hand shower 9 l/min 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26413360
    • Famiglia di prodottoMadison
    • Gruppo di famigliaMADISON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination