Pubblica i tuoi prodotti
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Dornbracht

    28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

    Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Voce di capitolato
    • Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

      • Standard spray mode
      • Ø 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28002970FF0010
    • Famiglia di prodottoMadison
    • Gruppo di famigliaMADISON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution