Pubblica i tuoi prodotti
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing

    Madison Rain shower with ceiling fixing
    Voce di capitolato
    • Madison Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • 7-1/4" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28565977FF0010
    • Famiglia di prodottoMadison
    • Gruppo di famigliaMADISON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures