Pubblica i tuoi prodotti
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)
    Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

      • 140 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • adapter with male thread 3/4"
      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico30010892
    • Famiglia di prodottoTara.
    • Gruppo di famigliaLavatory faucets - Wall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011375
    • Nome ETIMWater tap

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America