Pubblica i tuoi prodotti
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Voce di capitolato
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35020970
  • Famiglia di prodottoGeneric
  • Gruppo di famigliaConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.66
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011327
  • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America