Pubblica i tuoi prodotti
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36501710
    • Famiglia di prodottoLulu
    • Gruppo di famigliaLULU
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets