Pubblica i tuoi prodotti
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501977 Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Madison xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36501977
      • Famiglia di prodottoMadison
      • Gruppo di famigliaMADISON
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-10-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)1.16
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets