Pubblica i tuoi prodotti
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36503979
      • Famiglia di prodottoGeneric
      • Gruppo di famigliaShower / Tub Trims - Thermostats
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-10-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)1.03
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets