Pubblica i tuoi prodotti
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36707811
      • Famiglia di prodottoCYO
      • Gruppo di famigliaCYO
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-03-14
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)1.87
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCValvola
      • Codice ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets