Pubblica i tuoi prodotti
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)

    Models LV and LH disperse steam generated by pressurized steam boilers or by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifier, Vaporstream® humidifier, Vapormist® humidifier, and XT series humidifiers.

    Voce di capitolato
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 4,000 lbs/hr (1814 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoultra-sorb-lv-lh-pressurized
    • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
    • Gruppo di famigliaPressurized Steam Humidifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment