Pubblica i tuoi prodotti
LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank

Our LuxeTech® 20 Collection offers the ease of flowing click installation by using the latest 5G® Click technology, which speeds installation and enhances stability. Our attached HushWalk® acoustical underlayment adds luxurious foot feel. It is embossed in register for the ultimate in realism. The collection features ease of maintenance and durability. LuxeTech is FloorScore® is certified for low volatile organic compounds, ensuring an environment as healthy as it is beautiful/ 

Mettiti in contatto con DUCHATEAU

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoluxetech-collection
  • Famiglia di prodottoFloors
  • Gruppo di famigliaHardwood Flooring
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 15
  • Titolo OmniClassResilient Flooring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti