Pubblica i tuoi prodotti
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobranch-piece-d180-2-x-d160
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)380
  • Larghezza (mm)365
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC010186
  • Nome ETIMT-Y-piece round air duct

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito