Pubblica i tuoi prodotti
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

Voce di capitolato
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoco2-sensor
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)83
  • Profondità (mm)83
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
  • Codice ETIMEG015820
  • Nome ETIMElectric and pneumatic sensors