Pubblica i tuoi prodotti
Duco IQ-unit
DUCO

Duco IQ-unit

IQ unit IQ unit RF Wired 24 VDC gray white Duco WTW System ModBus Duco

Voce di capitolato
  • The IQ (Indoor Quality) unit forms the link between all Duco components and the external control unit. This intelligent unit receives the signals from the various sensors and from the control units of any electronically controlled grids. These signals are converted to control the extraction unit.

    In addition, the IQ unit communicates via the universal ModBus protocol (over RS485)

    with an external control unit. In this way the IQ unit can display all the info from the

    components within the Duco network or the external unit can control the network.

    All ventilation parameters such as CO2, moisture, temperature, position of the drain box or grille openings can be read out. In addition, these last two parameters can also be changed externally

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoduco-iq-unit
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoSottocomponente
  • Data di pubblicazione2022-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)106
  • Larghezza (mm)159
  • Profondità (mm)48
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Codice ETIMEG000032
  • Nome ETIMInstallation bus systems

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito