Pubblica i tuoi prodotti
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Voce di capitolato
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoduco-weather-station
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVarious Control Components
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)77
  • Larghezza (mm)96
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)1.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG000013
  • Nome ETIMDomestic switching devices
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_52_97
  • Descrizione Uniclass 2015Weather stations