Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

The DucoBox Energy Comfort D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic calibration, and copy function , this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort—ideal for apartments and compact homes.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-energy-comfort-d250
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)669
  • Larghezza (mm)561
  • Profondità (mm)491
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC011285
  • Nome ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito