Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-energy-humidity-sensor
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaBoxsensor
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)87
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)2
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)69
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011175
  • Nome ETIMRoom hygrostat

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito