Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery.

Voce di capitolato
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-energy-premium
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)957
  • Larghezza (mm)585
  • Profondità (mm)740
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)43.73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers