Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Voce di capitolato
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-silent-connect
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)480
  • Larghezza (mm)194
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)4.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying