Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)287
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)3.22
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilità Regionale

Europa