Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

The coupler D125 oval allows a quick horizontal connection between round ducts D125 and a DucoFlex oval duct or an optional connection piece for DucoFlex ducts.
Voce di capitolato
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)125
  • Larghezza (mm)163
  • Profondità (mm)175
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito