Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Voce di capitolato
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-ovaal-d160
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)68
  • Larghezza (mm)163
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.89
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito