Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.
Voce di capitolato
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-rond-d90-50m
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)1850
  • Profondità (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air