Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    The DucoFlex Roof feed-through Compact D200 can be used as a supply and extraction point. The dark grey resp. terracotta colour and the design allow this unit to be integrated very discretely into a tiled roof. The pre-fitted lead slate ensures quick and water-tight installation. Thanks to its smart design, this compact roof feed-through is hardly sensitive to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly onto the DucoFlex ISO D200 pipes.

    Voce di capitolato
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
    • Gruppo di famigliaAir Valves
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)327
    • Larghezza (mm)590
    • Profondità (mm)590
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)6.66
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Codice ETIMEC011439
    • Nome ETIMRoof duct, round air duct

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Paesi Bassi
    Regno Unito