Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Voce di capitolato
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-04-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)115
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks