Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

The DucoFlex Silencer semi rigid D200 (M/M) is a semi rigid (bendable) silencer composed of a profiled and perforated aluminium inner duct and a two-layered profiled outer jacket. The space between the

inner and outer jacket is filled with 50 mm sound absorbing material. The silencer is provided with aluminium caps on both ends (2 x M connection). This allows the silencer to be connected quickly, easily and airtight to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D200.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)1120
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)2.16
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011019
  • Nome ETIMSound absorber, around air duct

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito