Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

The DucoFlex Insulated 90° bend D200 is a smooth and insulated elbow for ventilation ducts made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard which connects the various EPS components quickly and airtight.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-star-isobocht-90-d200
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-05-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)355
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)233
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene (EPS)
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.56
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito