Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1488
  • Larghezza (mm)395
  • Profondità (mm)395
Relativo a
  • Materiale principaleEPS
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC010876
  • Nome ETIMHeat exchanger roof duct
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito