Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVarious Control Components
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)3.62
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC010115
  • Nome ETIMFeed-through tile

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito