Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)68
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)225
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air