Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Voce di capitolato
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)86
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)3.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air