Pubblica i tuoi prodotti
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducovent-premium-trim
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)145
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011497
  • Nome ETIMVentilation valve

Disponibilità Regionale

Europa