Pubblica i tuoi prodotti
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

Voce di capitolato
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeasy-switch
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)485
  • Larghezza (mm)485
  • Profondità (mm)26
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease