Pubblica i tuoi prodotti
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)169
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioElastomer
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC010935
  • Nome ETIMReducer, round air duct

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito